Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,4969 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 69,2648 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 63,2192 Kč - 124,5287 Kč | 876 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 55,3401 Kč - 124,5287 Kč | 16 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 35,9358 Kč - 35,9358 Kč | 296 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 49,8529 Kč - 49,8529 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
polyamid
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 55,7651 Kč - 106,9767 Kč | 46 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 81,6446 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 56,8947 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 55,7623 Kč - 106,9767 Kč | 26 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 68,4457 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | 21 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 67,8791 Kč - 124,5287 Kč | 45 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 64,4998 Kč - 124,5287 Kč | 358 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 20072827 | 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 175 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 79,7708 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 79,7708 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 40 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 63,2192 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 55,3401 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm