Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,0441 Kč - 79,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | 48 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 54,0699 Kč - 79,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 22,6731 Kč - 25,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 43,4467 Kč - 80,7133 Kč | 22 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 96 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 281,3475 Kč - 312,6085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 281,3475 Kč - 312,6085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 232,9562 Kč - 258,8401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 8 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 20119799 | 81,6424 Kč - 124,5287 Kč | 89 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|
| 64,9187 Kč - 125,353 Kč | 1 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 39 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm