Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
89,5851 Kč - 89,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
45.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
13.5 mm
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
40.0 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
82,9598 Kč - 129,0485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
45.0 mm
pochromováno
zinek tlakově litý
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
45.0 mm
pochromováno
zinek tlakově litý
83,022 Kč - 116,2308 Kč 30 Skladem
26.5 mm
45.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
45.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
67,1429 Kč - 94,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
45.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
45.0 mm
pochromováno
zinek tlakově litý
103,0362 Kč - 231,8706 Kč 5 Skladem
24.5 mm
45.0 mm
76,1377 Kč - 106,5928 Kč 47 Skladem
28.5 mm
45.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm polyamid

10447079

Cenové rozmezí
89,5851 Kč - 89,5851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 13.5 mm polyamid

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 13.5 mm polyamid

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Zahnutý klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.0 mm polyamid

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm ocel

20125721

Cenové rozmezí
129,0485 Kč - 82,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 8.5 mm ocel

20120221

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel

20120238

Cenové rozmezí
116,2308 Kč - 83,022 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel

20120252

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm ocel

20120245

Cenové rozmezí
94,0001 Kč - 67,1429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel

20120214

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm zinek tlakově litý

20059446

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 103,0362 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel

20073596

Cenové rozmezí
106,5928 Kč - 76,1377 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm