Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
89,5851 Kč - 89,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
65,9992 Kč - 102,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
pochromováno
85,8412 Kč - 120,1776 Kč 9 Skladem
8.5 mm
pochromováno
102,3841 Kč - 143,3378 Kč 18 Skladem
18.5 mm
pochromováno
78,2321 Kč - 109,5249 Kč 40 Skladem
45.0 mm
zinek tlakově litý
76,2491 Kč - 106,7487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
63,5313 Kč - 88,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
76,2435 Kč - 106,7409 Kč 2 Skladem
45.0 mm
zinek tlakově litý
66,3622 Kč - 73,7356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10447079

Cenové rozmezí
89,5851 Kč - 89,5851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm zinek tlakově litý

20123963

Cenové rozmezí
102,6653 Kč - 65,9992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 8.5 mm zinek tlakově litý

20124014

Cenové rozmezí
120,1776 Kč - 85,8412 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm zinek tlakově litý

20123918

Cenové rozmezí
143,3378 Kč - 102,3841 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120207

Cenové rozmezí
109,5249 Kč - 78,2321 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    přírodní
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20125745

Cenové rozmezí
106,7487 Kč - 76,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    přírodní
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20125776

Cenové rozmezí
88,9438 Kč - 63,5313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20125769

Cenové rozmezí
106,7409 Kč - 76,2435 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20125752

Cenové rozmezí
73,7356 Kč - 66,3622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    černá