Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Produktová řada: SR5522
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,7572 Kč - 61,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
polyamid
|
||
| 82,8037 Kč - 92,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 16 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 59,2224 Kč - 103,6442 Kč | 95 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
|
||
| 108,2546 Kč - 120,2829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 100 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8037 Kč - 92,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 78,2405 Kč - 109,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 61,247 Kč - 85,7458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
|
||
| 121,2835 Kč - 231,8706 Kč | 51 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 5 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 83,9622 Kč - 117,5471 Kč | 46 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
| 20125738 | 93,9886 Kč - 131,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
|
| 82,9598 Kč - 129,0485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 76,2491 Kč - 106,7487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 80,8902 Kč - 113,2462 Kč | 7 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
|
pochromováno
|
|
||
| 76,2435 Kč - 106,7409 Kč | 2 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 66,3622 Kč - 73,7356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý
|
||
| 78,2321 Kč - 109,5249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
zinek tlakově litý