Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel

Nové objednací číslo:

20123994

Staré objednací číslo:

262147001E

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 113,2462 Kč
50 + 80,8902 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

113,25 Kč

1 x 113,2462 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 28.5 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pochromováno
Barva přírodní
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 7907000090
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový
Typ rukojeti Úchopový knoflík pro pravou ruku
Zahrnuje Nic není součástí balení

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás