20077396
5624030E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
|---|---|
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.728 in |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Typ klíče | Klíč k visacímu zámku |
| Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový |
| Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |