Menu Vyhledávání

Zámek s lineární rukojetí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Šířka rukojeti Typ klíče Koupit
484,4698 Kč - 484,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Euro klíč
453,1632 Kč - 453,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
520,4724 Kč - 520,4724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
S odlišnými klíči
427,3352 Kč - 427,3352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Klíč – východní
453,9458 Kč - 453,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Trojhranný klíč 9,0 mm
453,9458 Kč - 453,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
352,982 Kč - 352,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
327,154 Kč - 327,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Klíč – východní
392,8979 Kč - 392,8979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
S odlišnými klíči
383,5059 Kč - 383,5059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Euro klíč
480,5564 Kč - 480,5564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
385,0713 Kč - 385,0713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Euro klíč
453,9458 Kč - 453,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Klíč – východní
453,1632 Kč - 453,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
453,9458 Kč - 453,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
486,0351 Kč - 486,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Euro klíč
367,07 Kč - 367,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
S odlišnými klíči
417,9432 Kč - 417,9432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
S odlišnými klíči
327,154 Kč - 327,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
377,2446 Kč - 377,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 4
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20795559

Cenové rozmezí
484,4698 Kč - 484,4698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 3,0 mm ocel 30.0 mm

20795573

Cenové rozmezí
453,1632 Kč - 453,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795696

Cenové rozmezí
520,4724 Kč - 520,4724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20795641

Cenové rozmezí
427,3352 Kč - 427,3352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Trojhranný klíč 9,0 mm ocel 30.0 mm

20795788

Cenové rozmezí
453,9458 Kč - 453,9458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 9,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Čtvercový klíč 8,0 mm ocel 30.0 mm

20795764

Cenové rozmezí
453,9458 Kč - 453,9458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 3,0 mm ocel 30.0 mm

20795894

Cenové rozmezí
352,982 Kč - 352,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20795962

Cenové rozmezí
327,154 Kč - 327,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795856

Cenové rozmezí
392,8979 Kč - 392,8979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20796020

Cenové rozmezí
383,5059 Kč - 383,5059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Čtvercový klíč 8,0 mm ocel 30.0 mm

20795771

Cenové rozmezí
480,5564 Kč - 480,5564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20795870

Cenové rozmezí
385,0713 Kč - 385,0713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20795801

Cenové rozmezí
453,9458 Kč - 453,9458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20795597

Cenové rozmezí
453,1632 Kč - 453,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20795740

Cenové rozmezí
453,9458 Kč - 453,9458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20795702

Cenové rozmezí
486,0351 Kč - 486,0351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795849

Cenové rozmezí
367,07 Kč - 367,07 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20796013

Cenové rozmezí
417,9432 Kč - 417,9432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20795900

Cenové rozmezí
327,154 Kč - 327,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20796075

Cenové rozmezí
377,2446 Kč - 377,2446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna