Menu Vyhledávání

lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

Tento zámek má rukojeť, která se používá lineárním pohybem, při kterém rukojeť snadno otevře nebo uzavře zámek. Umožňuje vícebodové zamykání pomocí táhel.
Nové objednací číslo:

20796020

Staré objednací číslo:

20796020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 395,0111 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

7 900,22 Kč

20 x 395,0111 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 186.0 mm
Šířka rukojeti 36.0 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 2.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Typ klíče Euro klíč
Materiál těla Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Materiál západky ocel
Povrchová úprava rukojeti zinek tlakově litý
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás