Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Šířka rukojeti | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388,562 Kč - 388,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 361,9592 Kč - 361,9592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 388,562 Kč - 388,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní
|
||
| 396,6234 Kč - 396,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 336,9687 Kč - 336,9687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní
|
||
| 430,4815 Kč - 430,4815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 440,1553 Kč - 440,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 466,758 Kč - 466,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 466,758 Kč - 466,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 440,1553 Kč - 440,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní
|
||
| 500,6161 Kč - 500,6161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 527,2189 Kč - 527,2189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 467,5642 Kč - 467,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 507,8715 Kč - 507,8715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 472,4011 Kč - 472,4011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 440,1553 Kč - 440,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 499,0039 Kč - 499,0039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 440,1553 Kč - 440,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 466,758 Kč - 466,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 388,562 Kč - 388,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm