Hmoždinky se používají se šrouby jako upevňovací řešení pro řadu aplikací v komerčním i domácím stavebnictví, včetně řady projektů pro domácí vylepšování a pro kutily (DIY, udělej si sám), jako je věšení zarámovaných obrazů, polic a jiných nástěnných vitrín.
Tyto levné hmoždinky představují snadno použitelné upevnění s jednoduchou zasouvací konstrukcí a obvykle se používají pro suché obložení. Jsou schopny unést nízkou hmotnost a ideálně se používají se samovrtnými a samořeznými šrouby.
K instalaci hmoždinky do zdi budete potřebovat několik nástrojů: vrtačku, kladivo a šroubovák. Hmoždinky nelze zašroubovat přímo do zdi nebo sádrokartonu, ale musí se zasunout do předvrtaného otvoru. K odstranění hmoždinky stačí použít kleště.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Fitting Height | Maximální celkový průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7291 Kč - 2,747 Kč | 250 Skladem |
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
0,9858 Kč - 1,5618 Kč | 1500 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
3,4025 Kč - 6,6933 Kč | 300 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,9552 Kč - 1,506 Kč | 250 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
8,548 Kč - 13,8748 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
0,9552 Kč - 1,506 Kč | 250 Skladem |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
4,8108 Kč - 8,799 Kč | 100 Skladem |
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku