Menu Vyhledávání

Zpevňovač spojů 14.0 mm 75.0 mm silikon šedá

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Nové objednací číslo:

10333495

Staré objednací číslo:

108011462301

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,2911 Kč
500 - 999 10,9589 Kč
1000 + 8,8044 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 429,11 Kč

100 x 14,2911 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální celkový průměr 14.0 mm
Maximální celkový průměr 75.0 mm
Maximální teplota 300 °C
Barva šedá
Uchycení montáž zatlačením
Materiál (podrobně) pryž silikonová
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás