Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.
Produktová řada: SR6482
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Maximální síla | Délka profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 064,5636 Kč - 3 902,5361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 2 129,3045 Kč - 2 129,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 350,224 Kč - 2 551,8584 Kč | 10 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 430,0464 Kč - 2 703,5866 Kč | 19 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1 474,696 Kč - 2 787,632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 1 474,696 Kč - 1 474,696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 1 533,6692 Kč - 1 533,6692 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 1 533,6692 Kč - 2 899,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 2 064,5636 Kč - 3 902,5361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč | 2 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 1 828,6166 Kč - 3 456,277 Kč | 11 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 1 828,6166 Kč - 3 456,277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč | 33 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč | 5 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi