10305638
551952
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 902,5361 Kč |
| 10 + | 2 064,5636 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pístu/táhla | 0.551 in |
|---|---|
| Průměr pístu/táhla | 14.0 mm |
| Průměr profilu | 1.102 in |
| Průměr profilu | 28.0 mm |
| Délka zdvihu | 3.937 in |
| Délka zdvihu | 100.0 mm |
| Délka profilu | 155.0 mm |
| Délka profilu | 6.102 in |
| Maximální síla | 500.0 N |
| Maximální síla | 500.0 N |
| Velikost závitu | M10 |
| Povrchová úprava | nitridováno |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |