10305065
551892
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 551,8584 Kč |
| 10 + | 1 350,224 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
|---|---|
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Průměr profilu | 0.709 in |
| Průměr profilu | 18.0 mm |
| Délka zdvihu | 100.0 mm |
| Délka zdvihu | 3.937 in |
| Délka profilu | 145.0 mm |
| Délka profilu | 5.709 in |
| Maximální síla | 550.0 N |
| Maximální síla | 550.0 N |
| Velikost závitu | M6 |
| Povrchová úprava | nitridováno |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |