Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,629 Kč - 81,701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 122,0983 Kč - 145,8599 Kč | 1 Skladem |
M50
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,2333 Kč - 13,2333 Kč | 2000 Skladem |
M12
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 18,0303 Kč - 21,4187 Kč | 9 Skladem |
M20
|
bílá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 26,5225 Kč - 26,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264119 | 22,7156 Kč - 26,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 41,8336 Kč - 41,8336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,9605 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9745 Kč - 21,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 14,5162 Kč - 14,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,9605 Kč - 21,4187 Kč | 435 Skladem |
M20
|
modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,7156 Kč - 26,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,0022 Kč - 13,2333 Kč | 300 Skladem |
M12
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 70,629 Kč - 81,701 Kč | 1044 Skladem |
M40
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 17,9745 Kč - 21,4187 Kč | 9450 Skladem |
M20
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10264171 | 81,701 Kč - 81,701 Kč | 178 Skladem |
M40
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 131,0926 Kč - 154,6171 Kč | 510 Skladem |
M63
|
černá
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 35,5725 Kč - 41,8336 Kč | 18 Skladem |
M32
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 79,5243 Kč - 87,4768 Kč | 4 Skladem |
M25
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 22,8829 Kč - 26,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm