Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
18,1418 Kč - 21,4187 Kč 320 Skladem
M20
černá
5.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
9.0 mm
12,2293 Kč - 14,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
černá
4.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
23,0642 Kč - 26,5225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
černá
13.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
18.0 mm
35,9489 Kč - 41,8336 Kč 10 Skladem
M32
černá
13.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
18,1418 Kč - 21,4187 Kč 50 Skladem
M20
šedá
5.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
9.0 mm
36,20 Kč - 36,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
šedá
13.0 mm
12.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
8,2273 Kč - 9,4962 Kč 200 Skladem
PG 9
černá
4.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
85,968 Kč - 98,9923 Kč 3 Skladem
PG 48
šedá
34.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
55,0809 Kč - 63,0711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
šedá
20.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
26.0 mm
70,9219 Kč - 81,701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
černá
20.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
26.0 mm
131,0926 Kč - 154,6171 Kč 232 Skladem
M63
šedá
37.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
11,058 Kč - 13,2333 Kč 30 Skladem
M12
šedá
2.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
5.0 mm
131,5388 Kč - 154,6171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
černá
37.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
44.0 mm
36,4928 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
šedá
13.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
70,6151 Kč - 81,701 Kč 5 Skladem
M40
černá
22.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
19,0203 Kč - 22,4507 Kč 43 Skladem
1/2 in
černá
6.0 mm
13.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
23,0642 Kč - 26,5225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
šedá
13.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
18.0 mm
70,6151 Kč - 81,701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
šedá
22.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
23,0921 Kč - 26,5225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
šedá
9.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
16.0 mm
12,2154 Kč - 14,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
šedá
2.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
6.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm polyamid 6 černá

10264447

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 18,1418 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10264416

Cenové rozmezí
14,5162 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 černá

10264454

Cenové rozmezí
26,5225 Kč - 23,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M32 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 černá

10264485

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 35,9489 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm polyamid 6 šedá

10264584

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 18,1418 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 29 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 šedá

10263631

Cenové rozmezí
36,20 Kč - 36,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10263693

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 48 34.0 mm 44.0 mm polyamid 6 šedá

10380864

Cenové rozmezí
98,9923 Kč - 85,968 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    34.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm polyamid 6 šedá

10263655

Cenové rozmezí
63,0711 Kč - 55,0809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 20.0 mm 26.0 mm polyamid 6 černá

10264508

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 70,9219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M63 37.0 mm 44.0 mm polyamid 6 šedá

10264379

Cenové rozmezí
154,6171 Kč - 131,0926 Kč

Skladové zásoby
232 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm polyamid 6 šedá

10264546

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M63 37.0 mm 44.0 mm polyamid 6 černá

10264522

Cenové rozmezí
154,6171 Kč - 131,5388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M32 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 šedá

10264621

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 36,4928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 černá

10264492

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10264676

Cenové rozmezí
22,4507 Kč - 19,0203 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 šedá

10264591

Cenové rozmezí
26,5225 Kč - 23,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M40 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 šedá

10264638

Cenové rozmezí
81,701 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 16.0 mm polyamid 6 šedá

10264607

Cenové rozmezí
26,5225 Kč - 23,0921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm polyamid 6 šedá

10264560

Cenové rozmezí
14,5162 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790