Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
1 389,4209 Kč - 1 519,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
33.0 mm
366,3649 Kč - 692,5347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
10.0 mm
316,4478 Kč - 351,6085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
25.0 mm
156,9424 Kč - 244,1328 Kč 45 Skladem
M20
12.0 mm
2 005,8779 Kč - 2 005,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
28.0 mm
229,7421 Kč - 551,5167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
10.5 mm
397,3636 Kč - 751,5227 Kč 50 Skladem
M20
13.0 mm
354,1945 Kč - 850,8673 Kč 9 Skladem
M25
20.5 mm
2 680,381 Kč - 6 164,9212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63
53.0 mm
343,203 Kč - 343,203 Kč 98 Skladem
M20
13.0 mm
1 846,3407 Kč - 2 113,4066 Kč 102 Skladem
M50
35.0 mm
83,3016 Kč - 140,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2
12.0 mm
190,0383 Kč - 224,4935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
25.0 mm
32,0881 Kč - 74,5669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
13.0 mm
78,0608 Kč - 86,7344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
6.5 mm
121,2743 Kč - 188,6488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
6.5 mm
297,0326 Kč - 579,9212 Kč 95 Skladem
M16
10.0 mm
1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč 1 Skladem
M40
28.0 mm
272,9504 Kč - 532,4242 Kč 165 Skladem
M12
7.0 mm
105,3828 Kč - 149,4968 Kč 558 Skladem
1/2 in
9.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové M40 29.0 mm 33.0 mm mosaz přírodní

10207246

Cenové rozmezí
1 519,6743 Kč - 1 389,4209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Vývodky kabelové - EMC M16 4.5 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10302873

Cenové rozmezí
692,5347 Kč - 366,3649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    prémiové EMC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.5 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M40 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10543221

Cenové rozmezí
351,6085 Kč - 316,4478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celková délka
    54.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M20 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10237175

Cenové rozmezí
244,1328 Kč - 156,9424 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    36.5 mm
Vývodky kabelové - EMC M40 16.0 mm 28.0 mm mosaz přírodní

10635971

Cenové rozmezí
2 005,8779 Kč - 2 005,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    prémiové EMC
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Vývodky kabelové M20 8.0 mm 10.5 mm mosaz přírodní

10207215

Cenové rozmezí
551,5167 Kč - 229,7421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Vývodky kabelové - EMC M20 6.0 mm 13.0 mm mosaz přírodní

10302880

Cenové rozmezí
751,5227 Kč - 397,3636 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    prémiové EMC
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M25 15.5 mm 20.5 mm mosaz přírodní

10207222

Cenové rozmezí
850,8673 Kč - 354,1945 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
Vývodky kabelové M63 46.0 mm 53.0 mm mosaz přírodní

10207260

Cenové rozmezí
6 164,9212 Kč - 2 680,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M63
Vývodky kabelové ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm mosaz přírodní

10278277

Cenové rozmezí
343,203 Kč - 343,203 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm mosaz přírodní

10278314

Cenové rozmezí
2 113,4066 Kč - 1 846,3407 Kč

Skladové zásoby
102 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové 1/2 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10267714

Cenové rozmezí
140,5716 Kč - 83,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267752

Cenové rozmezí
224,4935 Kč - 190,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    19.0 mm
Vývodky kabelové M20 8.0 mm 13.0 mm polyamid Stříbřitě šedá

10207314

Cenové rozmezí
74,5669 Kč - 32,0881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Stříbřitě šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6 UL94 V-2
  • Typ vývodky
    Easy Fix
  • Celková délka
    42.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
Vývodky kabelové - EMC M12 3.0 mm 6.5 mm mosaz přírodní

10543214

Cenové rozmezí
86,7344 Kč - 78,0608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M12 3.0 mm 6.5 mm mosaz přírodní

10237168

Cenové rozmezí
188,6488 Kč - 121,2743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.8 mm
Vývodky kabelové ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10278260

Cenové rozmezí
579,9212 Kč - 297,0326 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm mosaz přírodní

10278307

Cenové rozmezí
2 939,442 Kč - 1 315,0537 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm mosaz přírodní

10278253

Cenové rozmezí
532,4242 Kč - 272,9504 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267721

Cenové rozmezí
149,4968 Kč - 105,3828 Kč

Skladové zásoby
558 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm