Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové 1/2 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a závit NPT. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267714

Staré objednací číslo:

490705

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 140,5716 Kč
25 - 299 98,5188 Kč
300 + 83,3016 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.0 - 12.0 mm
Délka závitu 13.0 mm
Specifikace IP68
Velikost závitu 1/2
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás