Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
64,1448 Kč - 91,483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
56,2113 Kč - 94,4582 Kč 5 Skladem
PG 9
6.0 mm
38,652 Kč - 65,2281 Kč 9 Skladem
PG 7
6.5 mm
84,7502 Kč - 120,4899 Kč 5 Skladem
PG 11
10.0 mm
93,9429 Kč - 133,8777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
9.0 mm
106,6419 Kč - 126,0018 Kč 20 Skladem
PG 21
18.0 mm
73,6623 Kč - 123,4649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
209,4118 Kč - 351,8009 Kč 273 Skladem
PG 29
25.0 mm
34,9019 Kč - 58,683 Kč 1 Skladem
M12
6.5 mm
451,776 Kč - 760,128 Kč 690 Skladem
PG 42
38.0 mm
137,4417 Kč - 195,6103 Kč 4895 Skladem
PG 21
16.0 mm
375,9881 Kč - 632,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
104,8249 Kč - 149,2885 Kč 5 Skladem
PG11
7.0 mm
89,3398 Kč - 89,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
12.0 mm
457,4621 Kč - 769,7969 Kč 7 Skladem
M50
31.0 mm
52,2446 Kč - 87,7642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
10267608 114,3317 Kč - 192,6351 Kč 21 Skladem
M25
16.0 mm
46,721 Kč - 54,9928 Kč 276 Skladem
PG 7
5.0 mm
75,5848 Kč - 89,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
9.0 mm
42,6188 Kč - 71,6989 Kč 9 Skladem
M12
5.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10267394

Cenové rozmezí
91,483 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267400

Cenové rozmezí
94,4582 Kč - 56,2113 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 přírodní

10267370

Cenové rozmezí
65,2281 Kč - 38,652 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG 11 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10267417

Cenové rozmezí
120,4899 Kč - 84,7502 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267431

Cenové rozmezí
133,8777 Kč - 93,9429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

10267462

Cenové rozmezí
126,0018 Kč - 106,6419 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10267424

Cenové rozmezí
123,4649 Kč - 73,6623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové PG 29 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267486

Cenové rozmezí
351,8009 Kč - 209,4118 Kč

Skladové zásoby
273 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M12 přírodní

10267530

Cenové rozmezí
58,683 Kč - 34,9019 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Vývodky kabelové PG 42 32.0 mm 38.0 mm mosaz přírodní

10267516

Cenové rozmezí
760,128 Kč - 451,776 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm mosaz přírodní

10267479

Cenové rozmezí
195,6103 Kč - 137,4417 Kč

Skladové zásoby
4895 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm mosaz přírodní

10267509

Cenové rozmezí
632,2004 Kč - 375,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG11 3.0 mm 7.0 mm mosaz přírodní

10386293

Cenové rozmezí
149,2885 Kč - 104,8249 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové PG16 7.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10267455

Cenové rozmezí
89,3398 Kč - 89,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    PG16
Vývodky kabelové M50 25.0 mm 31.0 mm mosaz přírodní

10267660

Cenové rozmezí
769,7969 Kč - 457,4621 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    25.0 - 31.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267561

Cenové rozmezí
87,7642 Kč - 52,2446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 16.0 mm mosaz přírodní

10267608

Cenové rozmezí
192,6351 Kč - 114,3317 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267387

Cenové rozmezí
54,9928 Kč - 46,721 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267585

Cenové rozmezí
89,3398 Kč - 75,5848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267547

Cenové rozmezí
71,6989 Kč - 42,6188 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm