Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG11 3.0 mm 7.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a závit PG. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10386293

Staré objednací číslo:

490672

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 153,7671 Kč
25 + 107,9697 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky Standard
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 7.0 mm
Délka závitu 7.0 mm
Specifikace IP68
Velikost závitu PG11
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás