20755300
20755300
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 2 261,5372 Kč |
| 20 - 49 | 2 035,4339 Kč |
| 50 - 99 | 1 809,3306 Kč |
| 100 + | 1 582,9752 Kč |
| Slide length sl | 508.0 |
|---|---|
| Slide travel tr | 508.0 |
| a | 127.0 |
| b | 190.0 |
| f | 296.0 |
| g | 357.0 |
| h | 382.0 |
| j | 401.0 |
| k | 420.0 |
| q | 406.0 |
| R | 463.0 |
| s | 482.0 |
| Load/pair max. kg | 200.0 |