Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Slide length sl Slide travel tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
1 582,9752 Kč - 2 261,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
494,3016 Kč - 706,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
475.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
686,376 Kč - 980,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
425.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
706,5413 Kč - 1 009,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0
674.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
210,7273 Kč - 300,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0
650.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
118,4711 Kč - 169,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
406.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
205,686 Kč - 293,657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
280,8016 Kč - 401,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.8
304.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
93,2645 Kč - 133,0909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
300.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
427,5041 Kč - 610,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.2
457.2
Ocel válcovaná za studena
60.0
506,4008 Kč - 723,4298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.8
558.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
539,1694 Kč - 770,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4
660.4
Ocel válcovaná za studena
60.0
523,0372 Kč - 747,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6
609.6
Ocel válcovaná za studena
60.0
205,686 Kč - 293,9091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
300.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
337,5165 Kč - 482,2025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
500.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel černěná
20.0
302,7314 Kč - 432,5454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
450.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
1 184,2066 Kč - 1 691,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0
562.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
1 438,7934 Kč - 2 055,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0
705.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
792,7479 Kč - 1 132,5331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0
254.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755300

Cenové rozmezí
2 261,5372 Kč - 1 582,9752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 475.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755386

Cenové rozmezí
706,0372 Kč - 494,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 425.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755379

Cenové rozmezí
980,5372 Kč - 686,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 674.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755423

Cenové rozmezí
1 009,2727 Kč - 706,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 650.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755614

Cenové rozmezí
300,9669 Kč - 210,7273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 406.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755669

Cenové rozmezí
169,1364 Kč - 118,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 508.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755683

Cenové rozmezí
293,657 Kč - 205,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • c
    192.0
  • c1
    416.0
  • d
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.8 304.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755447

Cenové rozmezí
401,2893 Kč - 280,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 300.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755546

Cenové rozmezí
133,0909 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Výsuvy - vodicí lišty 457.2 457.2 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755478

Cenové rozmezí
610,7562 Kč - 427,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15
Výsuvy - vodicí lišty 558.8 558.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755492

Cenové rozmezí
723,4298 Kč - 506,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 660.4 660.4 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755515

Cenové rozmezí
770,314 Kč - 539,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 609.6 609.6 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755508

Cenové rozmezí
747,124 Kč - 523,0372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 300.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755706

Cenové rozmezí
293,9091 Kč - 205,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 500.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755744

Cenové rozmezí
482,2025 Kč - 337,5165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • c
    160.0
  • d
    120.0
  • e
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 20.0 Ocel černěná

20755799

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 450.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755737

Cenové rozmezí
432,5454 Kč - 302,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • c
    127.0
  • d
    135.0
  • e
    127.0
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 562.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755942

Cenové rozmezí
1 691,8678 Kč - 1 184,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 705.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755966

Cenové rozmezí
2 055,3471 Kč - 1 438,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Výsuvy - vodicí lišty 254.0 254.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755256

Cenové rozmezí
1 132,5331 Kč - 792,7479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Slide length sl
    254.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • g
    103.0
  • h
    128.0
  • j
    147.0