Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506,4008 Kč - 723,4298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
558.8
|
558.8
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 539,1694 Kč - 770,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
660.4
|
660.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 706,5413 Kč - 1 009,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
650.0
|
674.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 1 741,2727 Kč - 2 487,6405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
558.0
|
558.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 1 582,9752 Kč - 2 261,5372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
508.0
|
508.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
200.0
|
||
| 686,376 Kč - 980,5372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
425.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 523,0372 Kč - 747,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
609.6
|
609.6
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 139,6446 Kč - 199,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 231,3967 Kč - 330,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
700.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 163,3388 Kč - 233,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
500.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 280,8016 Kč - 401,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
304.8
|
304.8
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 757,2066 Kč - 1 081,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
720.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
||
| 427,5041 Kč - 610,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
457.2
|
457.2
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 93,2645 Kč - 133,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
45.0
|
||
| 85,7025 Kč - 122,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
||
| 537,405 Kč - 767,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0
|
260.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 1 033,4711 Kč - 1 476,3512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
560.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
||
| 408,5992 Kč - 583,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
406.4
|
406.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
||
| 1 184,2066 Kč - 1 691,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
562.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
||
| 337,5165 Kč - 482,2025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
500.0
|
500.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0