Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
763,9074 Kč - 848,7791 Kč 61 Skladem
350.0 mm
Galvanised Steel
1 340,8601 Kč - 1 489,8472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
Galvanised Steel
2 137,6802 Kč - 2 375,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
ocel
4 989,568 Kč - 5 543,9672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
ocel
2 519,8024 Kč - 2 799,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
ocel
3 962,3587 Kč - 4 402,6305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0 mm
ocel
600,3298 Kč - 667,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
Galvanised Steel
970,932 Kč - 1 078,8063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
Galvanised Steel
2 325,9456 Kč - 2 584,3798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
ocel
4 436,6416 Kč - 4 929,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
ocel
702,7873 Kč - 780,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
255.0 mm
ocel
771,2214 Kč - 952,1229 Kč 158 Skladem
330.0 mm
ocel
948,9028 Kč - 1 171,4912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
415.0 mm
ocel
806,9548 Kč - 896,6192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
295.0 mm
ocel
1 472,511 Kč - 1 636,1261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
Galvanised Steel
3 678,9872 Kč - 4 087,7566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
ocel
1 851,3382 Kč - 2 057,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
ocel
580,7594 Kč - 645,2993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.0 mm
ocel
631,2704 Kč - 701,402 Kč 61 Skladem
300.0 mm
Galvanised Steel
931,4292 Kč - 1 034,9226 Kč 110 Skladem
450.0 mm
Galvanised Steel
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Cenové rozmezí
848,7791 Kč - 763,9074 Kč

Skladové zásoby
61 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Cenové rozmezí
1 489,8472 Kč - 1 340,8601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 mm 45.0 mm ocel

10584606

Cenové rozmezí
2 375,2086 Kč - 2 137,6802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    300.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm ocel

10584682

Cenové rozmezí
5 543,9672 Kč - 4 989,568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 mm 45.0 mm ocel

10584620

Cenové rozmezí
2 799,7791 Kč - 2 519,8024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    400.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm ocel

10584668

Cenové rozmezí
4 402,6305 Kč - 3 962,3587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Cenové rozmezí
667,0289 Kč - 600,3298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Cenové rozmezí
1 078,8063 Kč - 970,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Výsuvy - vodicí lišty 350.0 mm 45.0 mm ocel

10584613

Cenové rozmezí
2 584,3798 Kč - 2 325,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm ocel

10584675

Cenové rozmezí
4 929,5962 Kč - 4 436,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    650.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 255.0 mm 35.0 mm ocel

10584712

Cenové rozmezí
780,8818 Kč - 702,7873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    255.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 330.0 mm 35.0 mm ocel

10584736

Cenové rozmezí
952,1229 Kč - 771,2214 Kč

Skladové zásoby
158 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    330.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 415.0 mm 35.0 mm ocel

10584750

Cenové rozmezí
1 171,4912 Kč - 948,9028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    415.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 295.0 mm 35.0 mm ocel

10584729

Cenové rozmezí
896,6192 Kč - 806,9548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    295.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Cenové rozmezí
1 636,1261 Kč - 1 472,511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 mm 45.0 mm ocel

10584651

Cenové rozmezí
4 087,7566 Kč - 3 678,9872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    550.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 mm 45.0 mm ocel

10584590

Cenové rozmezí
2 057,0521 Kč - 1 851,3382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Výsuvy - vodicí lišty 215.0 mm 35.0 mm ocel

10584705

Cenové rozmezí
645,2993 Kč - 580,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    215.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Cenové rozmezí
701,402 Kč - 631,2704 Kč

Skladové zásoby
61 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    300.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Cenové rozmezí
1 034,9226 Kč - 931,4292 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    8302420090