Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,7516 Kč - 118,7516 Kč | 100 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
žlutá
|
silikon
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
duté
|
||||
133,9093 Kč - 163,9877 Kč | 20 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
červená
|
silikon
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
duté
|
||||
8,8687 Kč - 16,5472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
duté
|
||||
110,4965 Kč - 135,9871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
duté
|
||||
261,4043 Kč - 261,4043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
duté
|
||||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 5030 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
plné provedení
|
||||
10,5839 Kč - 12,815 Kč | 500 Skladem |
0.594 in
15.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.406 in
10.3 mm
|
plné provedení
|
||||
30,2457 Kč - 36,5346 Kč | 704 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.78 in
19.8 mm
|
plné provedení
|
||||
42,6702 Kč - 51,1346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.315 in
33.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
plné provedení
|
||||
4,8806 Kč - 4,8806 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
plné provedení
|
||||
6,8327 Kč - 6,8327 Kč | 30 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
10,1376 Kč - 12,3408 Kč | 900 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
plné provedení
|
||||
25,0165 Kč - 25,0165 Kč | 594 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
plné provedení
|
||||
56,3638 Kč - 67,0453 Kč | 80 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.311 in
33.3 mm
|
plné provedení
|
||||
73,8502 Kč - 87,237 Kč | 130 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.626 in
41.3 mm
|
plné provedení
|
||||
123,5346 Kč - 123,5346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
plné provedení
|
||||
279,9088 Kč - 319,0092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
3.252 in
82.6 mm
|
plné provedení
|
||||
0,5996 Kč - 0,7209 Kč | 974 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
plné provedení
|
||||
3,0538 Kč - 3,4025 Kč | 8400 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
plné provedení
|
||||
1,2759 Kč - 1,506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku