Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Celková šířka | Délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,774 Kč - 5,774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
6,8578 Kč - 6,8578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
10,2367 Kč - 10,2367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
3,7474 Kč - 3,7474 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||||||
4,8121 Kč - 5,2933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
4,351 Kč - 4,351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
8,9244 Kč - 9,6651 Kč | 1400 Skladem |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||||||
5,1827 Kč - 5,701 Kč | 2435 Skladem |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
12,7871 Kč - 13,5958 Kč | 860 Skladem |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku