10311516
D476917
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2500 - 12499 | 5,701 Kč |
12500 + | 5,1827 Kč |
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Colour | White |
Material Type | Nylon |
Removability | Permanent |
Shape | Mated Set |
Overall Length | 50.8 mm |
Overall Length | 2 in |
Overall Width | 25.4 mm |
Overall Width | 1 in |
Quantity Per Carton | 2500 Sets |
Commodity Code | 3919108025 |
Length | 50.8 mm |
Length | 2 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku