Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
7 862,2248 Kč - 8 735,7251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4700.0
7 380,8248 Kč - 8 200,8897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4400.0
9 786,862 Kč - 10 874,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5900.0
1 669,7359 Kč - 2 782,9734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1100.0
2 349,4727 Kč - 3 915,7076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1600.0
465,9952 Kč - 776,7389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
300.0
238,7744 Kč - 397,8771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
150.0
9 226,031 Kč - 10 251,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5550.0
9 867,7372 Kč - 10 964,1257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5950.0
306,6518 Kč - 511,0061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
200.0
8 824,3027 Kč - 9 804,6738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5300.0
743,5223 Kč - 1 239,3643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
500.0
9 466,2496 Kč - 10 518,1086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5700.0
9 386,3372 Kč - 10 429,2903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5650.0
6 337,631 Kč - 7 041,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2950.0
7 866,5574 Kč - 8 740,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3700.0
8 274,0625 Kč - 9 193,2958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3900.0
7 968,8549 Kč - 8 854,1495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3750.0
7 458,8116 Kč - 8 287,5417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3500.0
8 988,2194 Kč - 9 986,8837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4250.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 40.0 4700.0 1.5 ocel

20283322

Cenové rozmezí
8 735,7251 Kč - 7 862,2248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    46.389
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4400.0 1.5 ocel

20283261

Cenové rozmezí
8 200,8897 Kč - 7 380,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    43.428
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5900.0 1.5 ocel

20283568

Cenové rozmezí
10 874,3446 Kč - 9 786,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    58.233
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1100.0 1.5 ocel

20283780

Cenové rozmezí
2 782,9734 Kč - 1 669,7359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    16.948
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1600.0 1.5 ocel

20283889

Cenové rozmezí
3 915,7076 Kč - 2 349,4727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.640
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 300.0 1.5 ocel

20283636

Cenové rozmezí
776,7389 Kč - 465,9952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.620
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 150.0 1.5 ocel

20283605

Cenové rozmezí
397,8771 Kč - 238,7744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    2.310
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5550.0 1.5 ocel

20283490

Cenové rozmezí
10 251,1723 Kč - 9 226,031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    54.779
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5950.0 1.5 ocel

20283575

Cenové rozmezí
10 964,1257 Kč - 9 867,7372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    58.727
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 200.0 1.5 ocel

20283612

Cenové rozmezí
511,0061 Kč - 306,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    3.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5300.0 1.5 ocel

20283445

Cenové rozmezí
9 804,6738 Kč - 8 824,3027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    52.311
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 500.0 1.5 ocel

20283674

Cenové rozmezí
1 239,3643 Kč - 743,5223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    7.700
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5700.0 1.5 ocel

20283520

Cenové rozmezí
10 518,1086 Kč - 9 466,2496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    56.259
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5650.0 1.5 ocel

20283513

Cenové rozmezí
10 429,2903 Kč - 9 386,3372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    55.766
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2950.0 1.5 ocel

20284152

Cenové rozmezí
7 041,6785 Kč - 6 337,631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    45.430
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3700.0 1.5 ocel

20284305

Cenové rozmezí
8 740,5391 Kč - 7 866,5574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    56.980
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3900.0 1.5 ocel

20284343

Cenové rozmezí
9 193,2958 Kč - 8 274,0625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    60.060
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3750.0 1.5 ocel

20284312

Cenové rozmezí
8 854,1495 Kč - 7 968,8549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    57.750
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3500.0 1.5 ocel

20284268

Cenové rozmezí
8 287,5417 Kč - 7 458,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    53.900
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4250.0 1.5 ocel

20284411

Cenové rozmezí
9 986,8837 Kč - 8 988,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    65.450
  • Materiál
    ocel