Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
991,684 Kč - 1 652,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2800.0
1 096,6292 Kč - 1 827,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3250.0
1 062,6905 Kč - 1 771,3113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3100.0
930,3055 Kč - 1 550,5894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2550.0
1 072,5592 Kč - 1 787,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3150.0
811,6404 Kč - 1 352,734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2050.0
978,4455 Kč - 1 630,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2750.0
906,4762 Kč - 1 510,6332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2450.0
919,7147 Kč - 1 533,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2500.0
1 180,3928 Kč - 1 967,4818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3600.0
1 036,9356 Kč - 1 728,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3000.0
1 013,5877 Kč - 1 689,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2900.0
1 203,50 Kč - 2 005,9938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3700.0
629,9119 Kč - 1 049,9334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1450.0
653,2598 Kč - 1 088,6861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1550.0
847,5047 Kč - 1 412,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2200.0
735,5792 Kč - 1 226,1258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1900.0
858,8176 Kč - 1 431,4429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2250.0
965,207 Kč - 1 608,5981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2700.0
747,3735 Kč - 1 245,6225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1950.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 8.0 2800.0 0.4 ocel

20274634

Cenové rozmezí
1 652,8869 Kč - 991,684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.120
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3250.0 0.4 ocel

20274726

Cenové rozmezí
1 827,8758 Kč - 1 096,6292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.300
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3100.0 0.4 ocel

20274696

Cenové rozmezí
1 771,3113 Kč - 1 062,6905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2550.0 0.4 ocel

20274580

Cenové rozmezí
1 550,5894 Kč - 930,3055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.020
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3150.0 0.4 ocel

20274702

Cenové rozmezí
1 787,6789 Kč - 1 072,5592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.260
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2050.0 0.4 ocel

20274481

Cenové rozmezí
1 352,734 Kč - 811,6404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.820
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2750.0 0.4 ocel

20274627

Cenové rozmezí
1 630,7425 Kč - 978,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2450.0 0.4 ocel

20274566

Cenové rozmezí
1 510,6332 Kč - 906,4762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.980
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2500.0 0.4 ocel

20274573

Cenové rozmezí
1 533,0183 Kč - 919,7147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.000
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3600.0 0.4 ocel

20274795

Cenové rozmezí
1 967,4818 Kč - 1 180,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3000.0 0.4 ocel

20274672

Cenové rozmezí
1 728,226 Kč - 1 036,9356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.200
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2900.0 0.4 ocel

20274658

Cenové rozmezí
1 689,4733 Kč - 1 013,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3700.0 0.4 ocel

20274818

Cenové rozmezí
2 005,9938 Kč - 1 203,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1450.0 0.4 ocel

20274368

Cenové rozmezí
1 049,9334 Kč - 629,9119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.580
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1550.0 0.4 ocel

20274382

Cenové rozmezí
1 088,6861 Kč - 653,2598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.620
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2200.0 0.4 ocel

20274511

Cenové rozmezí
1 412,6683 Kč - 847,5047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1900.0 0.4 ocel

20274450

Cenové rozmezí
1 226,1258 Kč - 735,5792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.760
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2250.0 0.4 ocel

20274528

Cenové rozmezí
1 431,4429 Kč - 858,8176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.900
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2700.0 0.4 ocel

20274610

Cenové rozmezí
1 608,5981 Kč - 965,207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1950.0 0.4 ocel

20274467

Cenové rozmezí
1 245,6225 Kč - 747,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.780
  • Materiál
    ocel