Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 624,725 Kč - 2 707,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3500.0
1 553,2371 Kč - 2 588,7285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3300.0
1 564,0686 Kč - 2 606,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3350.0
1 584,7688 Kč - 2 641,2011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3400.0
1 785,2719 Kč - 2 975,2927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3950.0
2 334,0679 Kč - 3 890,1934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5400.0
1 992,5146 Kč - 3 320,6972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4500.0
2 275,0964 Kč - 3 791,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5250.0
1 825,7095 Kč - 3 042,6887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4050.0
1 805,4907 Kč - 3 008,9907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4000.0
1 924,8779 Kč - 3 208,2903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4300.0
894,9226 Kč - 1 491,6179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1650.0
933,916 Kč - 1 556,3662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1750.0
1 233,1061 Kč - 2 055,3373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2450.0
1 268,9704 Kč - 2 114,7902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2550.0
1 365,0097 Kč - 2 275,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2800.0
1 162,3403 Kč - 1 937,1536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2250.0
1 289,1892 Kč - 2 148,4882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2600.0
1 384,9878 Kč - 2 308,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2850.0
1 398,2263 Kč - 2 330,4574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2900.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 5.0 3500.0 0.4 ocel

20337612

Cenové rozmezí
2 707,875 Kč - 1 624,725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3300.0 0.4 ocel

20337575

Cenové rozmezí
2 588,7285 Kč - 1 553,2371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.528
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3350.0 0.4 ocel

20337582

Cenové rozmezí
2 606,781 Kč - 1 564,0686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.536
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3400.0 0.4 ocel

20337599

Cenové rozmezí
2 641,2011 Kč - 1 584,7688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.544
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3950.0 0.4 ocel

20337704

Cenové rozmezí
2 975,2927 Kč - 1 785,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.632
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5400.0 0.4 ocel

20337995

Cenové rozmezí
3 890,1934 Kč - 2 334,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.864
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4500.0 0.4 ocel

20337810

Cenové rozmezí
3 320,6972 Kč - 1 992,5146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.720
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5250.0 0.4 ocel

20337964

Cenové rozmezí
3 791,7471 Kč - 2 275,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4050.0 0.4 ocel

20337728

Cenové rozmezí
3 042,6887 Kč - 1 825,7095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.648
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4000.0 0.4 ocel

20337711

Cenové rozmezí
3 008,9907 Kč - 1 805,4907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.640
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4300.0 0.4 ocel

20337773

Cenové rozmezí
3 208,2903 Kč - 1 924,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.688
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1650.0 0.4 ocel

20337247

Cenové rozmezí
1 491,6179 Kč - 894,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.264
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1750.0 0.4 ocel

20337261

Cenové rozmezí
1 556,3662 Kč - 933,916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.280
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2450.0 0.4 ocel

20337407

Cenové rozmezí
2 055,3373 Kč - 1 233,1061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.392
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2550.0 0.4 ocel

20337421

Cenové rozmezí
2 114,7902 Kč - 1 268,9704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.408
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2800.0 0.4 ocel

20337476

Cenové rozmezí
2 275,0964 Kč - 1 365,0097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.448
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2250.0 0.4 ocel

20337360

Cenové rozmezí
1 937,1536 Kč - 1 162,3403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.360
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2600.0 0.4 ocel

20337438

Cenové rozmezí
2 148,4882 Kč - 1 289,1892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.416
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2850.0 0.4 ocel

20337483

Cenové rozmezí
2 308,313 Kč - 1 384,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.456
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2900.0 0.4 ocel

20337490

Cenové rozmezí
2 330,4574 Kč - 1 398,2263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.464
  • Materiál
    ocel