Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 5.0 4000.0 0.4 ocel

Hřídele z kalené oceli o Ø 5 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20337711

Staré objednací číslo:

20337711

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 008,9907 Kč
10 - 19 2 708,1157 Kč
20 - 39 2 557,6782 Kč
40 - 49 2 256,8032 Kč
50 - 99 2 106,3657 Kč
100 + 1 805,4907 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 008,99 Kč

1 x 3 008,9907 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
l1 4000.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.640
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás