Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 690,6057 Kč - 8 545,0907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 8 547,9791 Kč - 9 497,7813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
| 1 834,6154 Kč - 3 057,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
750.0
|
||
| 4 590,149 Kč - 5 100,1923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1250.0
|
||
| 4 764,4158 Kč - 5 293,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1300.0
|
||
| 5 629,2509 Kč - 6 254,5895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1550.0
|
||
| 449,6276 Kč - 749,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
150.0
|
||
| 3 935,9264 Kč - 4 373,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1050.0
|
||
| 2 403,1488 Kč - 4 005,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 5 456,669 Kč - 6 062,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1500.0
|
||
| 1 495,7098 Kč - 2 492,6892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
600.0
|
||
| 2 285,6872 Kč - 3 809,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
||
| 4 460,8931 Kč - 4 956,4944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1200.0
|
||
| 1 045,8415 Kč - 1 742,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
400.0
|
||
| 20 956,3048 Kč - 23 284,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4650.0
|
||
| 14 079,2651 Kč - 15 643,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
| 22 287,6165 Kč - 24 763,9381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4950.0
|
||
| 10 604,2792 Kč - 11 782,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
| 14 300,2277 Kč - 15 889,0884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 14 966,0039 Kč - 16 628,7595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3300.0