Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 069,5149 Kč - 4 521,5495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 4 424,3067 Kč - 4 915,8161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4850.0
|
||
| 4 719,8863 Kč - 5 244,3716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 4 897,2822 Kč - 5 441,5049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
||
| 4 254,6132 Kč - 4 727,348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4650.0
|
||
| 4 855,4004 Kč - 5 394,8091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 4 771,8775 Kč - 5 302,1396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
||
| 4 982,0086 Kč - 5 535,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5550.0
|
||
| 2 661,1792 Kč - 3 548,1587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3300.0
|
||
| 2 913,4328 Kč - 3 884,6573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 2 860,7195 Kč - 3 814,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 3 753,4758 Kč - 4 170,6089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4000.0
|
||
| 3 796,0797 Kč - 4 217,7861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4050.0
|
||
| 4 338,6175 Kč - 4 820,7396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 4 296,7357 Kč - 4 774,0438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 4 676,5603 Kč - 5 196,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5150.0
|
||
| 3 900,0621 Kč - 4 333,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4200.0
|
||
| 4 027,1517 Kč - 4 474,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 3 985,0292 Kč - 4 427,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4300.0
|
||
| 4 508,311 Kč - 5 009,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
4950.0