Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 058,1172 Kč - 1 763,3682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1150.0
722,3407 Kč - 1 203,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
850.0
1 946,0595 Kč - 2 594,746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1800.0
1 610,283 Kč - 2 147,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1450.0
2 428,9037 Kč - 3 238,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
2250.0
2 333,5865 Kč - 3 111,2882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
2150.0
1 993,7181 Kč - 2 658,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1850.0
4 254,6132 Kč - 4 727,348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
4650.0
4 855,4004 Kč - 5 394,8091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5400.0
4 771,8775 Kč - 5 302,1396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5300.0
4 982,0086 Kč - 5 535,6186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5550.0
5 317,5444 Kč - 5 908,4629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5950.0
5 023,8904 Kč - 5 582,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5600.0
409,6714 Kč - 682,8659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
450.0
4 069,5149 Kč - 4 521,5495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
4400.0
4 424,3067 Kč - 4 915,8161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
4850.0
4 719,8863 Kč - 5 244,3716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5200.0
4 897,2822 Kč - 5 441,5049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5450.0
4 634,4378 Kč - 5 149,2951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5100.0
2 381,2451 Kč - 3 175,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
2200.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 30.0 1150.0 1.5 ocel

20281427

Cenové rozmezí
1 763,3682 Kč - 1 058,1172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.383
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 850.0 1.5 ocel

20281366

Cenové rozmezí
1 203,9814 Kč - 722,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.718
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1800.0 1.5 ocel

20281557

Cenové rozmezí
2 594,746 Kč - 1 946,0595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.990
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1450.0 1.5 ocel

20281489

Cenové rozmezí
2 147,044 Kč - 1 610,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    8.048
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 2250.0 1.5 ocel

20281649

Cenové rozmezí
3 238,6185 Kč - 2 428,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    12.488
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 2150.0 1.5 ocel

20281625

Cenové rozmezí
3 111,2882 Kč - 2 333,5865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    11.933
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1850.0 1.5 ocel

20281564

Cenové rozmezí
2 658,2908 Kč - 1 993,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    10.268
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 4650.0 0.9 ocel

20280949

Cenové rozmezí
4 727,348 Kč - 4 254,6132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    17.903
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5400.0 0.9 ocel

20281090

Cenové rozmezí
5 394,8091 Kč - 4 855,4004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    20.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5300.0 0.9 ocel

20281076

Cenové rozmezí
5 302,1396 Kč - 4 771,8775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    20.405
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5550.0 0.9 ocel

20281120

Cenové rozmezí
5 535,6186 Kč - 4 982,0086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    21.368
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5950.0 0.9 ocel

20281205

Cenové rozmezí
5 908,4629 Kč - 5 317,5444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    22.908
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5600.0 0.9 ocel

20281137

Cenové rozmezí
5 582,0737 Kč - 5 023,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    21.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 450.0 1.5 ocel

20281298

Cenové rozmezí
682,8659 Kč - 409,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    2.498
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 4400.0 0.9 ocel

20280895

Cenové rozmezí
4 521,5495 Kč - 4 069,5149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    16.940
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 4850.0 0.9 ocel

20280987

Cenové rozmezí
4 915,8161 Kč - 4 424,3067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    18.673
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5200.0 0.9 ocel

20281052

Cenové rozmezí
5 244,3716 Kč - 4 719,8863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    20.020
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5450.0 0.9 ocel

20281106

Cenové rozmezí
5 441,5049 Kč - 4 897,2822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    20.8983
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5100.0 0.9 ocel

20281038

Cenové rozmezí
5 149,2951 Kč - 4 634,4378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    19.635
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 2200.0 1.5 ocel

20281632

Cenové rozmezí
3 175,0737 Kč - 2 381,2451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    12.210
  • Materiál
    ocel