Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 485,9022 Kč - 7 206,558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5350.0
|
||
| 5 852,3798 Kč - 6 502,5105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4800.0
|
||
| 7 177,9147 Kč - 7 975,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5950.0
|
||
| 655,4261 Kč - 1 092,5373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
550.0
|
||
| 5 680,2793 Kč - 6 311,3947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4650.0
|
||
| 5 968,3972 Kč - 6 631,5257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4900.0
|
||
| 6 889,5561 Kč - 7 654,9821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5700.0
|
||
| 378,8618 Kč - 631,5968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 865,425 Kč - 3 108,8812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4150.0
|
||
| 2 051,9675 Kč - 3 420,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4650.0
|
||
| 2 397,8534 Kč - 3 996,3421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 566,3671 Kč - 944,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
650.0
|
||
| 2 339,1226 Kč - 3 898,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5450.0
|
||
| 2 553,827 Kč - 4 256,2981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
6000.0
|
||
| 2 236,103 Kč - 3 726,7581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5150.0
|
||
| 2 495,0962 Kč - 4 158,3332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5850.0
|
||
| 2 176,8908 Kč - 3 628,3118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5000.0
|
||
| 2 534,0896 Kč - 4 223,3222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5950.0
|
||
| 2 091,2016 Kč - 3 485,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4750.0
|
||
| 2 436,6061 Kč - 4 060,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5700.0