Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 806,3213 Kč - 3 301,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3650.0
|
||
| 3 030,1723 Kč - 3 565,0077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 2 787,5467 Kč - 3 279,5375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3600.0
|
||
| 3 217,4369 Kč - 3 785,2482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4300.0
|
||
| 1 124,5504 Kč - 1 874,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 2 055,0966 Kč - 2 417,8315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2450.0
|
||
| 1 145,2506 Kč - 1 908,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1850.0
|
||
| 1 299,5393 Kč - 2 166,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 2 841,9449 Kč - 3 343,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 2 753,3673 Kč - 3 239,3406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3550.0
|
||
| 2 629,4068 Kč - 3 093,4764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3350.0
|
||
| 2 469,3413 Kč - 2 905,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 2 996,2336 Kč - 3 525,0515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3950.0
|
||
| 2 909,8223 Kč - 3 423,2354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 3 063,8703 Kč - 3 604,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 2 979,1439 Kč - 3 504,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3900.0
|
||
| 3 200,3472 Kč - 3 765,0294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4250.0
|
||
| 2 943,761 Kč - 3 463,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3850.0
|
||
| 2 305,6653 Kč - 2 712,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2850.0
|
||
| 2 649,6256 Kč - 3 117,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3400.0