Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 863,4283 Kč - 8 737,1693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 8 204,7409 Kč - 9 116,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2300.0
|
||
| 5 629,2509 Kč - 6 254,5895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1550.0
|
||
| 6 322,9483 Kč - 7 025,5516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
||
| 7 422,9473 Kč - 8 247,8262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2050.0
|
||
| 6 148,9222 Kč - 6 832,0288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 7 015,2015 Kč - 7 794,5881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
| 7 690,6057 Kč - 8 545,0907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 8 033,8439 Kč - 8 926,3595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
||
| 9 747,1465 Kč - 10 830,0558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 1 614,1342 Kč - 2 690,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
| 8 961,0203 Kč - 9 956,5555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 8 718,8761 Kč - 9 687,6936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2450.0
|
||
| 2 169,4291 Kč - 3 615,5547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
900.0
|
||
| 8 547,9791 Kč - 9 497,7813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
| 9 576,2495 Kč - 10 640,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
| 4 286,3856 Kč - 4 762,7309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1150.0
|
||
| 4 936,9977 Kč - 5 485,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1350.0
|
||
| 5 803,5177 Kč - 6 448,353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1600.0
|
||
| 15 852,7427 Kč - 17 614,1853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3500.0