Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 825,0959 Kč - 3 766,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1950.0
|
||
| 2 356,9344 Kč - 3 142,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1600.0
|
||
| 4 574,0221 Kč - 5 082,1398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2650.0
|
||
| 7 301,1531 Kč - 8 112,3121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4350.0
|
||
| 6 338,5938 Kč - 7 042,882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3750.0
|
||
| 5 135,0938 Kč - 5 705,5528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3000.0
|
||
| 5 936,8655 Kč - 6 596,6242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3500.0
|
||
| 6 017,9814 Kč - 6 686,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3550.0
|
||
| 3 075,9053 Kč - 4 101,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2100.0
|
||
| 5 616,2531 Kč - 6 240,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3300.0
|
||
| 8 905,1779 Kč - 9 894,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5350.0
|
||
| 9 466,2496 Kč - 10 518,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5700.0
|
||
| 9 867,7372 Kč - 10 964,1257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5950.0
|
||
| 5 295,6407 Kč - 5 883,9115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3100.0
|
||
| 4 493,3876 Kč - 4 992,5994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2600.0
|
||
| 6 097,4124 Kč - 6 774,9829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3600.0
|
||
| 6 659,4469 Kč - 7 399,3587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3950.0
|
||
| 6 739,1186 Kč - 7 487,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4000.0
|
||
| 4 894,8752 Kč - 5 438,6165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2850.0
|
||
| 6 499,1407 Kč - 7 221,2407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3850.0