Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 282,5581 Kč - 2 685,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 2 187,2409 Kč - 2 573,083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2650.0
|
||
| 2 212,5144 Kč - 2 602,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2700.0
|
||
| 5 696,8876 Kč - 6 329,9286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3350.0
|
||
| 6 257,9593 Kč - 6 953,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3700.0
|
||
| 5 776,5593 Kč - 6 418,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3400.0
|
||
| 7 541,3717 Kč - 8 379,2484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4500.0
|
||
| 4 653,9345 Kč - 5 170,9581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2700.0
|
||
| 4 093,1035 Kč - 4 547,7858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2350.0
|
||
| 2 891,5291 Kč - 3 855,2919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2000.0
|
||
| 4 413,9566 Kč - 4 904,2625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2550.0
|
||
| 4 814,2407 Kč - 5 349,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2800.0
|
||
| 5 215,7283 Kč - 5 795,3339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3050.0
|
||
| 2 691,5074 Kč - 3 588,5963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
1850.0
|
||
| 4 333,0814 Kč - 4 814,4814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2500.0
|
||
| 3 851,6814 Kč - 4 279,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2200.0
|
||
| 5 536,3407 Kč - 6 151,5699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3250.0
|
||
| 4 974,7876 Kč - 5 527,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2900.0
|
||
| 5 455,9469 Kč - 6 062,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
3200.0
|
||
| 5 055,1814 Kč - 5 616,9752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
2950.0