Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
9 497,5406 Kč - 10 552,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4500.0
9 599,3567 Kč - 10 665,8984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4550.0
9 905,2864 Kč - 11 005,7668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4700.0
10 618,7212 Kč - 11 798,6326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5050.0
8 070,671 Kč - 8 967,2785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3800.0
8 172,2464 Kč - 9 080,1668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3850.0
8 885,9219 Kč - 9 873,2733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4200.0
9 803,711 Kč - 10 892,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4650.0
10 721,2594 Kč - 11 912,4837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5100.0
11 842,44 Kč - 13 158,3469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5650.0
12 046,5536 Kč - 13 385,0863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5750.0
11 944,0154 Kč - 13 271,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5700.0
1 952,077 Kč - 3 253,3012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
800.0
2 073,6305 Kč - 3 455,9706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
850.0
4 110,4339 Kč - 4 567,0418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1100.0
5 109,5796 Kč - 5 677,3909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1400.0
10 007,5839 Kč - 11 119,6179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4750.0
9 701,8949 Kč - 10 779,7495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4600.0
10 210,9754 Kč - 11 345,6352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4850.0
11 129,2459 Kč - 12 365,7218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5300.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 4500.0 1.5 ocel

20284466

Cenové rozmezí
10 552,7694 Kč - 9 497,5406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    69.300
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4550.0 1.5 ocel

20284473

Cenové rozmezí
10 665,8984 Kč - 9 599,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.070
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4700.0 1.5 ocel

20284503

Cenové rozmezí
11 005,7668 Kč - 9 905,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    72.380
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5050.0 1.5 ocel

20284572

Cenové rozmezí
11 798,6326 Kč - 10 618,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    77.770
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3800.0 1.5 ocel

20284329

Cenové rozmezí
8 967,2785 Kč - 8 070,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    58.520
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3850.0 1.5 ocel

20284336

Cenové rozmezí
9 080,1668 Kč - 8 172,2464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    59.290
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4200.0 1.5 ocel

20284404

Cenové rozmezí
9 873,2733 Kč - 8 885,9219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    64.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4650.0 1.5 ocel

20284497

Cenové rozmezí
10 892,8785 Kč - 9 803,711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    71.610
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5100.0 1.5 ocel

20284589

Cenové rozmezí
11 912,4837 Kč - 10 721,2594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    78.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5650.0 1.5 ocel

20284695

Cenové rozmezí
13 158,3469 Kč - 11 842,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    87.010
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5750.0 1.5 ocel

20284718

Cenové rozmezí
13 385,0863 Kč - 12 046,5536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    88.550
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5700.0 1.5 ocel

20284701

Cenové rozmezí
13 271,2352 Kč - 11 944,0154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    87.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 800.0 1.5 ocel

20284916

Cenové rozmezí
3 253,3012 Kč - 1 952,077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    17.760
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 850.0 1.5 ocel

20284923

Cenové rozmezí
3 455,9706 Kč - 2 073,6305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    18.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1100.0 1.5 ocel

20284978

Cenové rozmezí
4 567,0418 Kč - 4 110,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.420
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1400.0 1.5 ocel

20285036

Cenové rozmezí
5 677,3909 Kč - 5 109,5796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4750.0 1.5 ocel

20284510

Cenové rozmezí
11 119,6179 Kč - 10 007,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    73.150
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4600.0 1.5 ocel

20284480

Cenové rozmezí
10 779,7495 Kč - 9 701,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4850.0 1.5 ocel

20284534

Cenové rozmezí
11 345,6352 Kč - 10 210,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    74.690
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5300.0 1.5 ocel

20284626

Cenové rozmezí
12 365,7218 Kč - 11 129,2459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    81.620
  • Materiál
    ocel