Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
978,4455 Kč - 1 630,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2750.0
1 062,6905 Kč - 1 771,3113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3100.0
1 072,5592 Kč - 1 787,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3150.0
1 083,6314 Kč - 1 805,9721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3200.0
1 003,4783 Kč - 1 672,6243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2850.0
1 013,5877 Kč - 1 689,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2900.0
1 025,1413 Kč - 1 708,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2950.0
1 048,2485 Kč - 1 747,0006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3050.0
1 096,6292 Kč - 1 827,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3250.0
1 180,3928 Kč - 1 967,4818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3600.0
1 193,1499 Kč - 1 988,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3650.0
1 203,50 Kč - 2 005,9938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3700.0
1 157,0449 Kč - 1 928,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3500.0
1 239,3643 Kč - 2 065,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3850.0
1 251,8807 Kč - 2 086,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3900.0
1 261,9901 Kč - 2 103,4773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3950.0
906,4762 Kč - 1 510,6332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2450.0
930,3055 Kč - 1 550,5894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2550.0
1 036,9356 Kč - 1 728,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3000.0
1 109,627 Kč - 1 849,2981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3300.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 8.0 2750.0 0.4 ocel

20274627

Cenové rozmezí
1 630,7425 Kč - 978,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3100.0 0.4 ocel

20274696

Cenové rozmezí
1 771,3113 Kč - 1 062,6905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3150.0 0.4 ocel

20274702

Cenové rozmezí
1 787,6789 Kč - 1 072,5592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.260
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3200.0 0.4 ocel

20274719

Cenové rozmezí
1 805,9721 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.280
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2850.0 0.4 ocel

20274641

Cenové rozmezí
1 672,6243 Kč - 1 003,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2900.0 0.4 ocel

20274658

Cenové rozmezí
1 689,4733 Kč - 1 013,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2950.0 0.4 ocel

20274665

Cenové rozmezí
1 708,7293 Kč - 1 025,1413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.180
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3050.0 0.4 ocel

20274689

Cenové rozmezí
1 747,0006 Kč - 1 048,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.220
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3250.0 0.4 ocel

20274726

Cenové rozmezí
1 827,8758 Kč - 1 096,6292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.300
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3600.0 0.4 ocel

20274795

Cenové rozmezí
1 967,4818 Kč - 1 180,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3650.0 0.4 ocel

20274801

Cenové rozmezí
1 988,4227 Kč - 1 193,1499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.460
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3700.0 0.4 ocel

20274818

Cenové rozmezí
2 005,9938 Kč - 1 203,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3500.0 0.4 ocel

20274771

Cenové rozmezí
1 928,4884 Kč - 1 157,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.400
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3850.0 0.4 ocel

20274849

Cenové rozmezí
2 065,4467 Kč - 1 239,3643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3900.0 0.4 ocel

20274856

Cenové rozmezí
2 086,6283 Kč - 1 251,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3950.0 0.4 ocel

20274863

Cenové rozmezí
2 103,4773 Kč - 1 261,9901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.580
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2450.0 0.4 ocel

20274566

Cenové rozmezí
1 510,6332 Kč - 906,4762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.980
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2550.0 0.4 ocel

20274580

Cenové rozmezí
1 550,5894 Kč - 930,3055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.020
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3000.0 0.4 ocel

20274672

Cenové rozmezí
1 728,226 Kč - 1 036,9356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.200
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3300.0 0.4 ocel

20274733

Cenové rozmezí
1 849,2981 Kč - 1 109,627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.320
  • Materiál
    ocel