Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335,5358 Kč - 559,1461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 462,6254 Kč - 770,9621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
800.0
|
||
| 519,4306 Kč - 865,7979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
950.0
|
||
| 695,1416 Kč - 1 158,4891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1150.0
|
||
| 659,2773 Kč - 1 098,7955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1050.0
|
||
| 800,3275 Kč - 1 333,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1450.0
|
||
| 819,1021 Kč - 1 365,0097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1500.0
|
||
| 908,6425 Kč - 1 514,4844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1750.0
|
||
| 181,4878 Kč - 302,5599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 963,5221 Kč - 1 605,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1900.0
|
||
| 427,0018 Kč - 711,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
700.0
|
||
| 483,5663 Kč - 805,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 713,1941 Kč - 1 188,5766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1200.0
|
||
| 730,7652 Kč - 1 217,942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1250.0
|
||
| 873,0189 Kč - 1 455,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1650.0
|
||
| 854,7257 Kč - 1 424,4626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1600.0
|
||
| 837,636 Kč - 1 396,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1550.0
|
||
| 924,7694 Kč - 1 541,4428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1350.0
|
||
| 890,8307 Kč - 1 484,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1700.0