Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 904,6591 Kč - 3 174,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4250.0
2 339,1226 Kč - 3 898,3772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5450.0
280,4155 Kč - 467,1987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
250.0
212,7788 Kč - 354,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
150.0
421,9471 Kč - 703,0847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
550.0
325,1857 Kč - 542,0564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
350.0
397,8771 Kč - 663,1285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
500.0
729,0803 Kč - 1 215,0536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1200.0
694,4195 Kč - 1 157,2856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1100.0
859,5397 Kč - 1 432,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1550.0
803,938 Kč - 1 339,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1400.0
674,2007 Kč - 1 123,5876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1050.0
490,0652 Kč - 816,6951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
700.0
445,295 Kč - 742,3188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
600.0
894,9226 Kč - 1 491,6179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1650.0
933,916 Kč - 1 556,3662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1750.0
1 233,1061 Kč - 2 055,3373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2450.0
972,1873 Kč - 1 620,3924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1850.0
1 268,9704 Kč - 2 114,7902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2550.0
1 083,6314 Kč - 1 806,2128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2050.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 5.0 4250.0 0.4 ocel

20337766

Cenové rozmezí
3 174,5923 Kč - 1 904,6591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5450.0 0.4 ocel

20338008

Cenové rozmezí
3 898,3772 Kč - 2 339,1226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.872
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 250.0 0.4 ocel

20336967

Cenové rozmezí
467,1987 Kč - 280,4155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.040
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 150.0 0.4 ocel

20336943

Cenové rozmezí
354,7918 Kč - 212,7788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.024
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 550.0 0.4 ocel

20337025

Cenové rozmezí
703,0847 Kč - 421,9471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.088
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 350.0 0.4 ocel

20336981

Cenové rozmezí
542,0564 Kč - 325,1857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.056
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 500.0 0.4 ocel

20337018

Cenové rozmezí
663,1285 Kč - 397,8771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1200.0 0.4 ocel

20337155

Cenové rozmezí
1 215,0536 Kč - 729,0803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.192
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1100.0 0.4 ocel

20337131

Cenové rozmezí
1 157,2856 Kč - 694,4195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.176
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1550.0 0.4 ocel

20337223

Cenové rozmezí
1 432,6464 Kč - 859,5397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.248
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1400.0 0.4 ocel

20337193

Cenové rozmezí
1 339,7362 Kč - 803,938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.224
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1050.0 0.4 ocel

20337124

Cenové rozmezí
1 123,5876 Kč - 674,2007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.168
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 700.0 0.4 ocel

20337056

Cenové rozmezí
816,6951 Kč - 490,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.112
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 600.0 0.4 ocel

20337032

Cenové rozmezí
742,3188 Kč - 445,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.096
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1650.0 0.4 ocel

20337247

Cenové rozmezí
1 491,6179 Kč - 894,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.264
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1750.0 0.4 ocel

20337261

Cenové rozmezí
1 556,3662 Kč - 933,916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.280
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2450.0 0.4 ocel

20337407

Cenové rozmezí
2 055,3373 Kč - 1 233,1061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.392
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1850.0 0.4 ocel

20337285

Cenové rozmezí
1 620,3924 Kč - 972,1873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.296
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2550.0 0.4 ocel

20337421

Cenové rozmezí
2 114,7902 Kč - 1 268,9704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.408
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2050.0 0.4 ocel

20337322

Cenové rozmezí
1 806,2128 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.328
  • Materiál
    ocel