Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 046,0465 Kč - 3 384,3563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 1 822,5972 Kč - 2 025,0801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1300.0
|
||
| 3 392,1538 Kč - 3 768,948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2650.0
|
||
| 1 609,5501 Kč - 1 788,389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1100.0
|
||
| 1 990,1172 Kč - 2 211,2134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1450.0
|
||
| 2 831,7416 Kč - 3 146,4075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2150.0
|
||
| 2 108,0855 Kč - 2 342,2613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1550.0
|
||
| 2 155,3734 Kč - 2 394,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1600.0
|
||
| 2 774,644 Kč - 3 083,0216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2100.0
|
||
| 3 485,2205 Kč - 3 872,3274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3000.0
|
|||
| 2 049,9817 Kč - 2 277,6177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1500.0
|
||
| 2 890,3485 Kč - 3 211,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2200.0
|
||
| 2 948,7038 Kč - 3 276,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2250.0
|
||
| 3 333,7985 Kč - 3 704,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 1 772,2909 Kč - 1 969,2401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1250.0
|
||
| 2 214,7349 Kč - 2 460,7327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1650.0
|
||
| 1 549,9371 Kč - 1 722,2362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1050.0
|
||
| 1 882,7133 Kč - 2 091,9875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1350.0
|
||
| 2 272,084 Kč - 2 524,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1700.0