Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
4 399,2859 Kč - 4 888,0116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3350.0
4 277,7962 Kč - 4 753,1908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3250.0
5 282,6646 Kč - 5 869,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4100.0
4 580,6401 Kč - 5 089,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3500.0
5 040,9428 Kč - 5 601,1034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3900.0
4 799,7241 Kč - 5 332,9709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3700.0
4 035,0683 Kč - 4 483,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3050.0
4 218,1833 Kč - 4 686,7864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3200.0
4 096,442 Kč - 4 551,714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3100.0
2 977,8814 Kč - 3 308,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2800.0
3 615,3715 Kč - 4 017,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3000.0
2 583,7316 Kč - 2 870,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2350.0
2 948,7038 Kč - 3 276,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2750.0
3 072,4573 Kč - 3 413,7855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2900.0
2 758,546 Kč - 3 065,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2550.0
4 580,6401 Kč - 5 089,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3500.0
4 096,442 Kč - 4 551,714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3100.0
3 118,7391 Kč - 3 465,3495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2950.0
3 025,9239 Kč - 3 362,2216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2850.0
4 156,3065 Kč - 4 618,1183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3150.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 8.0 3350.0 0.4 ocel nerezavějící

20296124

Cenové rozmezí
4 888,0116 Kč - 4 399,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3250.0 0.4 ocel nerezavějící

20296100

Cenové rozmezí
4 753,1908 Kč - 4 277,7962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 4100.0 0.4 ocel nerezavějící

20296278

Cenové rozmezí
5 869,7391 Kč - 5 282,6646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3500.0 0.4 ocel nerezavějící

20296155

Cenové rozmezí
5 089,4884 Kč - 4 580,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3900.0 0.4 ocel nerezavějící

20296230

Cenové rozmezí
5 601,1034 Kč - 5 040,9428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3700.0 0.4 ocel nerezavějící

20296193

Cenové rozmezí
5 332,9709 Kč - 4 799,7241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3050.0 0.4 ocel nerezavějící

20296063

Cenové rozmezí
4 483,2975 Kč - 4 035,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3200.0 0.4 ocel nerezavějící

20296094

Cenové rozmezí
4 686,7864 Kč - 4 218,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 3100.0 0.4 ocel nerezavějící

20296070

Cenové rozmezí
4 551,714 Kč - 4 096,442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2800.0 0.4 ocel nerezavějící

20296018

Cenové rozmezí
3 308,6454 Kč - 2 977,8814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 3000.0 0.4 ocel nerezavějící

20297244

Cenové rozmezí
4 017,0795 Kč - 3 615,3715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2350.0 0.4 ocel nerezavějící

20297114

Cenové rozmezí
2 870,729 Kč - 2 583,7316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2750.0 0.4 ocel nerezavějící

20297190

Cenové rozmezí
3 276,4493 Kč - 2 948,7038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2900.0 0.4 ocel nerezavějící

20297220

Cenové rozmezí
3 413,7855 Kč - 3 072,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2550.0 0.4 ocel nerezavějící

20297152

Cenové rozmezí
3 065,1629 Kč - 2 758,546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 3500.0 0.4 ocel nerezavějící

20297343

Cenové rozmezí
5 089,4884 Kč - 4 580,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 3100.0 0.4 ocel nerezavějící

20297268

Cenové rozmezí
4 551,714 Kč - 4 096,442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2950.0 0.4 ocel nerezavějící

20297237

Cenové rozmezí
3 465,3495 Kč - 3 118,7391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2850.0 0.4 ocel nerezavějící

20297213

Cenové rozmezí
3 362,2216 Kč - 3 025,9239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 3150.0 0.4 ocel nerezavějící

20297275

Cenové rozmezí
4 618,1183 Kč - 4 156,3065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900