Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
79 263,6124 Kč - 88 070,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5650.0
82 057,6243 Kč - 91 175,1381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5850.0
78 565,1094 Kč - 87 294,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5600.0
80 660,6184 Kč - 89 622,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5750.0
82 755,3727 Kč - 91 950,3582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5900.0
29 326,6914 Kč - 32 585,1808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2350.0
31 174,3181 Kč - 34 637,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2500.0
34 252,6423 Kč - 38 058,5234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2750.0
26 247,5052 Kč - 29 163,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2100.0
28 095,1319 Kč - 31 216,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2250.0
30 558,5383 Kč - 33 953,8038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2450.0
45 038,9789 Kč - 50 043,1981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3200.0
48 531,4937 Kč - 53 923,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3450.0
51 324,4995 Kč - 57 027,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3650.0
13 859,7862 Kč - 15 399,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1100.0
15 090,771 Kč - 16 767,4276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1200.0
18 785,737 Kč - 20 873,0092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1500.0
46 435,9848 Kč - 51 595,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3300.0
49 927,7451 Kč - 55 475,2723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3550.0
52 721,757 Kč - 58 579,6741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3750.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 60.0 5650.0 1.5 ocel nerezavějící

20307288

Cenové rozmezí
88 070,7363 Kč - 79 263,6124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5850.0 1.5 ocel nerezavějící

20307325

Cenové rozmezí
91 175,1381 Kč - 82 057,6243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5600.0 1.5 ocel nerezavějící

20307271

Cenové rozmezí
87 294,5101 Kč - 78 565,1094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5750.0 1.5 ocel nerezavějící

20307301

Cenové rozmezí
89 622,9372 Kč - 80 660,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5900.0 1.5 ocel nerezavějící

20307332

Cenové rozmezí
91 950,3582 Kč - 82 755,3727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2350.0 1.5 ocel nerezavějící

20306625

Cenové rozmezí
32 585,1808 Kč - 29 326,6914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2500.0 1.5 ocel nerezavějící

20306656

Cenové rozmezí
34 637,9716 Kč - 31 174,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2750.0 1.5 ocel nerezavějící

20306700

Cenové rozmezí
38 058,5234 Kč - 34 252,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2100.0 1.5 ocel nerezavějící

20306571

Cenové rozmezí
29 163,767 Kč - 26 247,5052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2250.0 1.5 ocel nerezavějící

20306601

Cenové rozmezí
31 216,8451 Kč - 28 095,1319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2450.0 1.5 ocel nerezavějící

20306649

Cenové rozmezí
33 953,8038 Kč - 30 558,5383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3200.0 1.5 ocel nerezavějící

20306793

Cenové rozmezí
50 043,1981 Kč - 45 038,9789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3450.0 1.5 ocel nerezavějící

20306847

Cenové rozmezí
53 923,826 Kč - 48 531,4937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306885

Cenové rozmezí
57 027,2217 Kč - 51 324,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1100.0 1.5 ocel nerezavějící

20306373

Cenové rozmezí
15 399,6666 Kč - 13 859,7862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1200.0 1.5 ocel nerezavějící

20306397

Cenové rozmezí
16 767,4276 Kč - 15 090,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1500.0 1.5 ocel nerezavějící

20306458

Cenové rozmezí
20 873,0092 Kč - 18 785,737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306816

Cenové rozmezí
51 595,3989 Kč - 46 435,9848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3550.0 1.5 ocel nerezavějící

20306861

Cenové rozmezí
55 475,2723 Kč - 49 927,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3750.0 1.5 ocel nerezavějící

20306908

Cenové rozmezí
58 579,6741 Kč - 52 721,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900