Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 440,6101 Kč - 2 711,7611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2200.0
4 678,7374 Kč - 5 198,653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3600.0
306,8684 Kč - 341,0767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
150.0
5 403,6512 Kč - 6 004,0569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4200.0
1 038,8251 Kč - 1 154,2781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
900.0
2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2000.0
6 576,5426 Kč - 7 307,2416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5200.0
5 496,9694 Kč - 6 107,6879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4300.0
1 696,8315 Kč - 1 885,4801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1450.0
623,0435 Kč - 692,2147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
450.0
6 216,098 Kč - 6 906,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4900.0
1 217,4125 Kč - 1 352,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
900.0
658,0064 Kč - 731,2021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
400.0
1 102,9656 Kč - 1 225,4615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
800.0
1 162,5786 Kč - 1 291,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
850.0
7 378,1735 Kč - 8 197,9146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5900.0
7 317,5544 Kč - 8 130,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5850.0
538,0259 Kč - 597,8904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
300.0
993,801 Kč - 1 104,2233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
700.0
7 258,696 Kč - 8 065,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5800.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 8.0 2200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295899

Cenové rozmezí
2 711,7611 Kč - 2 440,6101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 3600.0 0.4 ocel nerezavějící

20294984

Cenové rozmezí
5 198,653 Kč - 4 678,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 150.0 0.4 ocel nerezavějící

20295486

Cenové rozmezí
341,0767 Kč - 306,8684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295103

Cenové rozmezí
6 004,0569 Kč - 5 403,6512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295639

Cenové rozmezí
1 154,2781 Kč - 1 038,8251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 2000.0 0.4 ocel nerezavějící

20295851

Cenové rozmezí
2 442,3709 Kč - 2 198,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 5200.0 0.4 ocel nerezavějící

20295301

Cenové rozmezí
7 307,2416 Kč - 6 576,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4300.0 0.4 ocel nerezavějící

20295127

Cenové rozmezí
6 107,6879 Kč - 5 496,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 1450.0 0.4 ocel nerezavějící

20295745

Cenové rozmezí
1 885,4801 Kč - 1 696,8315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 450.0 0.4 ocel nerezavějící

20295547

Cenové rozmezí
692,2147 Kč - 623,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 6.0 4900.0 0.4 ocel nerezavějící

20295240

Cenové rozmezí
6 906,8035 Kč - 6 216,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 900.0 0.6 ocel nerezavějící

20298012

Cenové rozmezí
1 352,7364 Kč - 1 217,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 400.0 0.6 ocel nerezavějící

20297916

Cenové rozmezí
731,2021 Kč - 658,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 800.0 0.6 ocel nerezavějící

20297992

Cenové rozmezí
1 225,4615 Kč - 1 102,9656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 850.0 0.6 ocel nerezavějící

20298005

Cenové rozmezí
1 291,6143 Kč - 1 162,5786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 5900.0 0.4 ocel nerezavějící

20297824

Cenové rozmezí
8 197,9146 Kč - 7 378,1735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 5850.0 0.4 ocel nerezavějící

20297817

Cenové rozmezí
8 130,5042 Kč - 7 317,5544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 300.0 0.6 ocel nerezavějící

20297893

Cenové rozmezí
597,8904 Kč - 538,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 700.0 0.6 ocel nerezavějící

20297978

Cenové rozmezí
1 104,2233 Kč - 993,801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 5800.0 0.4 ocel nerezavějící

20297800

Cenové rozmezí
8 065,106 Kč - 7 258,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900