Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
80 660,6184 Kč - 89 622,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5750.0
76 469,6005 Kč - 84 966,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5450.0
75 770,846 Kč - 84 189,8568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5400.0
77 168,1035 Kč - 85 742,3093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5500.0
81 359,3729 Kč - 90 399,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5800.0
82 755,3727 Kč - 91 950,3582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5900.0
2 607,3755 Kč - 2 897,1398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
1100.0
9 134,618 Kč - 10 149,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4550.0
9 618,5646 Kč - 10 687,3219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4800.0
4 563,536 Kč - 5 070,6235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
2800.0
9 715,1527 Kč - 10 794,7259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4850.0
10 199,6023 Kč - 11 332,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5100.0
8 555,3409 Kč - 9 505,8784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4250.0
11 480,1492 Kč - 12 755,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5800.0
11 384,3157 Kč - 12 649,2676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5750.0
8 941,4418 Kč - 9 934,9912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4450.0
10 101,505 Kč - 11 223,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5050.0
9 038,0299 Kč - 10 042,1436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4500.0
8 362,1647 Kč - 9 291,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4150.0
10 295,9389 Kč - 11 439,9042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5150.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 60.0 5750.0 1.5 ocel nerezavějící

20307301

Cenové rozmezí
89 622,9372 Kč - 80 660,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5450.0 1.5 ocel nerezavějící

20307240

Cenové rozmezí
84 966,3346 Kč - 76 469,6005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5400.0 1.5 ocel nerezavějící

20307233

Cenové rozmezí
84 189,8568 Kč - 75 770,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5500.0 1.5 ocel nerezavějící

20307257

Cenové rozmezí
85 742,3093 Kč - 77 168,1035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5800.0 1.5 ocel nerezavějící

20307318

Cenové rozmezí
90 399,1634 Kč - 81 359,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 5900.0 1.5 ocel nerezavějící

20307332

Cenové rozmezí
91 950,3582 Kč - 82 755,3727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 1100.0 0.9 ocel nerezavějící

20300432

Cenové rozmezí
2 897,1398 Kč - 2 607,3755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4550.0 0.6 ocel nerezavějící

20299934

Cenové rozmezí
10 149,5476 Kč - 9 134,618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4800.0 0.6 ocel nerezavějící

20299989

Cenové rozmezí
10 687,3219 Kč - 9 618,5646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 2800.0 0.6 ocel nerezavějící

20299583

Cenové rozmezí
5 070,6235 Kč - 4 563,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4850.0 0.6 ocel nerezavějící

20299996

Cenové rozmezí
10 794,7259 Kč - 9 715,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5100.0 0.6 ocel nerezavějící

20300043

Cenové rozmezí
11 332,7517 Kč - 10 199,6023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4250.0 0.6 ocel nerezavějící

20299873

Cenové rozmezí
9 505,8784 Kč - 8 555,3409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5800.0 0.6 ocel nerezavějící

20300180

Cenové rozmezí
12 755,6654 Kč - 11 480,1492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5750.0 0.6 ocel nerezavějící

20300173

Cenové rozmezí
12 649,2676 Kč - 11 384,3157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4450.0 0.6 ocel nerezavějící

20299910

Cenové rozmezí
9 934,9912 Kč - 8 941,4418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5050.0 0.6 ocel nerezavějící

20300036

Cenové rozmezí
11 223,8386 Kč - 10 101,505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4500.0 0.6 ocel nerezavějící

20299927

Cenové rozmezí
10 042,1436 Kč - 9 038,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4150.0 0.6 ocel nerezavějící

20299859

Cenové rozmezí
9 291,3221 Kč - 8 362,1647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5150.0 0.6 ocel nerezavějící

20300050

Cenové rozmezí
11 439,9042 Kč - 10 295,9389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900