Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 897,05 Kč - 70 996,7781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
| 65 294,056 Kč - 72 548,979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4650.0
|
||
| 57 611,5294 Kč - 64 012,7545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4100.0
|
||
| 79 263,6124 Kč - 88 070,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
| 66 691,0619 Kč - 74 101,1799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4750.0
|
||
| 70 882,3313 Kč - 78 758,0341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
| 58 309,7808 Kč - 64 788,7292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4150.0
|
||
| 59 707,0383 Kč - 66 341,1816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4250.0
|
||
| 61 801,5411 Kč - 68 668,351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4400.0
|
||
| 52 721,757 Kč - 58 579,6741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 74 374,0916 Kč - 82 637,9075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 79 962,3669 Kč - 88 846,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5700.0
|
||
| 64 595,8045 Kč - 71 773,0043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4600.0
|
||
| 59 008,5353 Kč - 65 564,9554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
| 72 976,8341 Kč - 81 085,4551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5200.0
|
||
| 61 103,0381 Kč - 67 892,3764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4350.0
|
||
| 73 675,8401 Kč - 81 861,9328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5250.0
|
||
| 77 866,6065 Kč - 86 518,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5550.0
|
||
| 67 389,5649 Kč - 74 877,4061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
| 68 088,5709 Kč - 75 653,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4850.0